L’importance des data centers
Afin de répondre aux nouveaux besoins de sécurisation des données informatiques, et pour faire face aux risques stratégiques pouvant découler de désordres climatiques, de failles internes ou du cyber-terrorisme, le recours à des centres d’hébergement sécurisés des données est de plus en plus fréquent.
Les data centers proposent aux entreprises, aux opérateurs télécoms et à la communauté financière des solutions techniques performantes, répondant à l’ensemble des problématiques de sécurité, d’alimentation électrique et de connectivité de leurs clients. Ils doivent être en mesure de proposer un environnement physique stable et, par conséquent, ne subir aucune interruption de l’alimentation électrique, y compris lors des opérations de maintenance du site.
Le tableau construction atlant’Is répond totalement à ces besoins.

Fiabilité absolue
Les TGBT Constructeur atlant’Is assurent une protection robuste contre les pannes électriques, évitant ainsi les temps d’arrêt coûteux et les pertes de données.
Plus d’info
Les TGBT constructeur atlant’Is vous permettent d’accéder à une garantie à vie du serrage des jeux de barre et connexion aux disjoncteurs de très haute intensité. Ils sont reconnus pour la qualité de leur conception mécanique, que ce soit les colonnes, jeux de barre ou les unités fonctionnelles.
Les tableaux atlant’IS ont bénéficié de procédures strictes et étendues afin d’être qualifiés avec les appareillages Schneider et ABB.
Nous portons une attention forte à la sécurisation, dans la durée, de la gestion des sources électriques et de leurs inversions (alimentation réseau et groupes de secours).

Efficacité énergétique
Dans un monde axé sur la durabilité, les TGBT atlant’IS et les systèmes de communication SCI jouent un rôle majeur en optimisant l’utilisation de l’énergie, réduisant ainsi l’impact environnemental.
Plus d’info
Le système SCI permet de surveiller et de contrôler, en local ou à distance, les différents équipements électriques du TGBT, tels que les disjoncteurs et les interrupteurs. Cela permet de détecter et de corriger rapidement les dysfonctionnements, d’optimiser le fonctionnement des équipements et de réduire les pertes d’énergie.
La détection de dérives, la correction et l’optimisation des systèmes sont des actions possibles grâce aux fonctions présentes au sein des TGBT atlant’IS. Vous accéderez aux données suivantes :
- Signalisation
- Mesure-Comptage
- Contrôle commande
- Délestage – Relestage
- Gestion des sources
- Contrôle de température
- Management de l’énergie
- Historisation des évènements

Sécurité électrique
Parce que la sécurité des biens et des personnes est une priorité, nos tableaux constructeur atlant’IS répondent aux exigences les plus fortes.
Plus d’info
Parce que l’évolution de vos data center ne doit pas être freinée par le TGBT, atlant’IS permet une évolution libre sous tension tout en garantissant une sécurité maximale des biens et des personnes.
Il est important de noter que l’évolution libre sous tension doit être réalisée par un personnel qualifié, conformément aux normes de sécurité en vigueur.
Ainsi, les opérations d’ajout de circuit, de changement de calibre disjoncteurs, de test ou d’inspections thermographiques par exemple, sont effectuées en sécurité.
Les caractéristiques principales des tableaux atlant’IS sont :
- Protection contre les corps solides et liquides : IP 31 jusqu’à IP 54
- Protection contre les chocs métalliques : IK 10
- Indices de service des UF ≤ 630 A : IS 333, 332, 233, 223, 232, 211
- Formes et séparations internes suivant CEI 61439 : Forme 2 à 4b
- Compléments Formes Anglaises suivant EIEMA : Forme 4 Type 1 à Type 7

Évolutivité
Augmentez vos capacités de distribution électrique par l’ajout de colonnes et d’unités fonctionnelles sans interruption de service.
Plus d’info
Avec la demande de données en constante augmentation, les TGBT Constructeur, composés des colonnes et tiroirs / platines Rehlko, sont conçus pour s’adapter et évoluer avec les besoins changeants des centres de données.
Il est ainsi possible d’ajouter différents éléments à votre tableau afin de l’adapter à la puissance électrique nécessaire.

Qualité industrielle
Nos TGBT sont conçus pour résister aux environnements les plus exigeants, garantissant une performance durable.
Plus d’info
Les TGBT Rehlko sont fabriqués selon des normes de qualité strictes, dans des installations de production modernes.
Ils sont conçus pour durer et sont également conformes aux normes de sécurité les plus rigoureuses.
- Les composants sont sélectionnés en fonction de leurs performances et de leur durabilité
- Les processus de fabrication sont étudiés pour garantir une précision et une répétitivité optimales
- Les produits sont soumis à des tests rigoureux systématiques avant d’être expédiés.
La qualité industrielle des TGBT Rehlko est un gage de sécurité et de fiabilité pour les utilisateurs.

L’écoconception pour des data centers durables
Depuis des années, nous mettons en place une démarche d’écoconception de nos produits et solutions. Nous veillons à nous former régulièrement.
Cette démarche vous permettra d’équiper vos data centers en réduisant votre impact environnemental et en bénéficiant d’une compétitivité économique.
L’architecture électrique
Power Control & Distribution développe ses activités sur l’ensemble des équipements des distribution électriques principaux d’un data center :
- Tableau général basse tension, pouvant intégrer un bloc transformateur
- TGHQ
- TGO
- PDU
- Inverseur de source


Des projets dans toute l’Europe
Nos équipes commerciales étudient vos projets data center en France et en Europe.
Nos équipes de mise en service et d’intervention interviennent également pour la supervision des manutentions et positionnement, la réalisation des éclissages, les mises en service et commissionning. Nous assurons les opérations de maintenance préventive et corrective durant l’exploitation effective de vos sites.
Nous disposons également d’un réseau de partenaires en Europe, formés à nos produits, et en capacité d’intervenir dans des délais restreints.
Nos capacités
Notre organisation industrielle, articulée autour de deux sites industriels français, permet la fabrication de TGBT en quantité importante et dans des délais réduits.
Notre bureau d’études composés de 50 techniciens et ingénieurs et notre capacité de production annuelle de 1500 colonnes de TGBT seront mobilisés pour assurer le succès de vos projets.


Contact
Pour en apprendre plus sur nos solutions pour les Data Centers, n’hésitez pas à demander notre plaquette dédiée :
Pour toute autre demande, merci de remplir notre formulaire de contact.