Gamme atlant’IS

Contrôle & distribution

Télécharger la documentation

Tableau Général Basse Tension Atlant’IS

La solution idéale pour la gestion et la distribution de l’énergie

Conçu selon les règles d’éco-conception environnementales et sociétales, le TGBT atlant’IS répond à tous vos besoins de gestion et de distribution d’énergie dans les domaines où l’énergie électrique est critique : Hôpitaux, Aéroports, Marine, Traitement de l’eau, Sites critiques, Data center.

Le TGBT atlant’IS répond également aux applications en courant continu DC comme la conversion d’énergie et le photovoltaïque.

Notre TGBT atlant’IS intègre également des solutions de gestion intelligente des énergies et des sources.

PCC & MCC, forme 1 à 4, type 1 à 7, IS 223 à IS 333 : fixe, déconnectable ou débrochable, Jusqu’à 6300 A, UF ≤ à 630A, Conformité avec les disjoncteurs Schneider et ABB

Tableau constructeur CEI 61439 – 1 & 2, Protection arc interne CEI 61641, SCI pour un tableau connecté et intelligent

Évolution libre sous tension, haut pouvoir de coupure, Compacité, Multi-configuration : accès avant, arrière, haut et bas

Constructeur d’origine

Constructeur Fabricant d’Origine suivant CEI 61439 – 1 & 2

Lors de l’évolution de la Norme NF EN CEI 60439 vers les nouvelles normes NF EN CEI 61439-1 et 61439-2, Power Control & Distribution a décidé d’investir dans un nouveau TGBT Constructeur nommé atlant’IS, conçu et fabriqué en France.

Avec un TGBT constructeur fabricant d’origine, Power Control & Distribution propose ainsi un tableau constructeur nouvelle génération et innovant pour répondre à l’ensemble des exigences marchés dans le domaine des énergies critiques. Power Control & Distribution dispose de l’ensemble des brevets du TGBT atlant’IS et de tout le R&D associé.

Ce tableau a été conçu dans le respect des normes, en particulier NF EN CEI 61439-1 61439-2, pour répondre en priorité à la sécurité des personnes et des biens.

Rehlko utilise son propre laboratoire d’essais d’échauffement agrée COFRAC afin de valider l’ensemble de nos configurations standards et spécifiques.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

  • Tension assignée d’emploi jusqu’à 690V
  • Tension assignée d’isolement jusqu’à 1000V
  • Catégorie de surtension : IV
  • Tension assignée de tenue aux chocs : 12 kV
  • Fréquence assignée : 50/60 Hz
  • Courant assigné à l’ensemble (InA) jusqu’à 6300A
  • Courant assigné de courte durée admissible (Icw) du jeu de barres principal jusqu’à 130 kA, 1 s
  • Courant assigné de crête admissible (Ipk) du jeu de barres principal jusqu’à 286 kA
  • Systèmes de mise à la terre : IT / TT / TNC / TNS

Caractéristiques mécaniques

  • Protection contre les corps solides et liquides : IP 31 jusqu’à IP 54
  • Protection contre les chocs métalliques : IK 10
  • Indices de service des UF ≤ 630 A : IS 333, IS 332, IS 233, IS 223, IS 232, IS 211
  • Formes et séparations internes suivant CEI 61439 : Forme 2 à 4b
  • Compléments Formes Anglaises suivant EIEMA : Forme 4 Type 1 à Type 7

Unités fonctionnelles

Tiroir débrochable IS 333 (WWW)

Complètement débrochables, les tiroirs pleines largeur ou demi-largeur de notre gamme atlant’IS vous apportent facilité et rapidité de maintenance en toute sécurité pour vous garantir une continuité de service et une évolution libre sous tension jusqu’à 630A.

LES + DU PRODUIT

  • Tiroir manœuvrable par poignée de manœuvre indépendante.
  • Système anti chute lors de l’extraction.
  • Face avant du tiroir montée sur charnière, ouvrable par vis ou par serrure quart de tour permettant l’accès aux réglages de la protection et à la visée thermographique sans mise hors tension de l’unité fonctionnelle.
  • Position et état du tiroir clairement identifié par un voyant mécanique (Embroché, T : Test, Débroché),
  • Passage d’une position à une autre par un bouton poussoir mécanique,
  • Système interverrouillé mécaniquement et interdit l’ouverture en charge de l’unité fonctionnelle. (Sécurité positive mécanique)

Options possibles :

  • Contact de position du tiroir (Embrochée, Débrochée)
  • Contact de position (Test)
  • Indice IS233 – WWW
  • Fonction connectée intégrée à l’Unité Fonctionnelle avec intégration du module Contrôle Commande SCI 402 ou Contrôle commande et mesure SCI 403 et Lexan en face avant de contrôle commande

Tableau connecté

Afin de vous proposer un management de vos énergies simplifié et à distance, notre TGBT atlant’IS peut-être équipé de nos systèmes de communication intelligents SCI 500 et SCI 400. Ces derniers vous permettront d’agir sur les commandes du TGBT en accédant aux données suivantes :

  • Signalisation
  • Mesure-Comptage
  • Contrôle commande
  • Délestage – Relestage
  • Gestion des sources
  • Contrôle de température
  • Management de l’énergie
  • Historisation des évènements

Contrôle centralisé des TGBT
Reconfiguration automatique

IHM intuitive

Redondance du système

Concept SCI 400/500 : Système de communication intelligent pour TGBT

L’IHM industrielle tactile associée à un PC industriel permet l’exploitation et la gestion du TGBT en local, ainsi que la mise à disposition de l’information pour une GTC déportée.

Les informations traitées sont :

  • Le suivi des mesures et des comptages de tous les départs équipés d’un SCI 403 ou de comptage communicant
  • La signalisation et le report des défauts par voyant en face avant de chaque UF et report sur l’IHM
  • Le management de la température

Cette solution permet une évolution sous tension simple et une reconfiguration rapide et automatique des UF.

SCI 500

Véritable outil d’aide à l’exploitation et à la maintenance préventive de votre tableau général basse tension atlant'IS, notre système de communication SCI 500 sera votre allié au quotidien.

Plus d'info
SCI 500

Notre Système de Communication Intelligent SCI 500 est un véritable outil d’aide à l’exploitation et à la maintenance préventive du tableau général basse tension (TGBT) atlant’IS. Il est composé d’un IHM tactile 12’’ en face avant du TGBT, d’un PC industriel et d’un switch ethernet.

Il vous offre les fonctions suivantes :

EXPLOITATION

  • Accès direct par l’IHM
  • Signalisation, contrôle-commande, mesures électriques
  • Management des températures
  • Historique des consommations
  • Données disponibles pour la GTC avec prise en main à distance

MAINTENANCE

  • Traçabilité des évènements et journal de maintenance
  • Mesure instantanée par oscilloscope
  • Gestion documentaire embarquée

CONFIGURATION

  • Programmation des alarmes
  • Reconfiguration automatique des unités fonctionnelles
  • Gestion délestage relestage
  • Programmation et personnalisation des actions par ladder

SCI 400

Nos systèmes de communication intelligents SCI 400 vous permettent de contrôler et mesurer différentes données de votre tableau atlant'IS.

Plus d'info
SCI 400

Notre gamme de Système de Communication Intelligent SCI 400 est composée du SCI 402, SCI 403 et SCI 405.

Elle vous offre les fonctions suivantes :

SCI 402 SCI 403 SCI 405
Contrôle des états de l’Unité Fonctionnelle (disjoncteur, contacteur, …)
Signalisation marche-arrêt-défaut
Commande de l’UF (disjoncteur, contacteur, …)
Mesure de température de l’UF
Mesure de courant par TC
Mesure et comptage (CEI 61557-12)
Communication Ethernet
Communication RS485
Option signalisation et commande déportées par lexan + entrées supplémentaires

 

Contact

Pour en apprendre plus sur notre gamme atlant’IS, n’hésitez pas à demander notre plaquette dédiée :

Pour toute autre demande, merci de remplir notre formulaire de contact.