Solutions de gestion de groupes électrogènes
Rehlko offre de multiples solutions de contrôle commande de groupes électrogènes avec sa gamme APM802 qui bénéficie aujourd’hui de plus de 25 ans de savoir-faire capitalisé.
Adapté pour tout type d’installations complexes, toutes marques de moteur diesel confondues.
Contrôleur APM802
Contrôle et management jusque 8 réseaux et 64 sources
Redondance de groupe jusque 2N+1
TGGE avec gestion de la synchronisation / délestage
Contrôle et management des énergies nouvelles (éolien, solaire, stockage…)
Gestion des répartitions de charge par groupe
Compacité
Réduction des émissions atmosphériques
Réseau mondial Rehlko Services

Nos produits

TGGE
Le Tableau Général Groupe Electrogène assure la protection du groupe électrogène jusqu’à 6300 Ampères.
Plus d’info
Le Tableau Général Groupe Electrogène assure la protection du groupe électrogène jusqu’à 6300 Ampères.
Il assure la distribution de l’énergie et peut également gérer un banc de charge pour les tests de votre installation.
Totalement configurable en adéquation avec votre installation.
LES + DU PRODUIT
- Gamme atlant’IS brevetée
- Solution compacte
- Empreinte au sol optimisée
- Entièrement configurable selon vos besoins

Verso
Le Verso 200 est un inverseur de sources automatique destiné aux grandes installations.
Plus d’info
Conçu et produit par Rehlko, le VERSO200 est un inverseur de sources automatique auto-alimenté destiné aux installations importantes. Cette gamme se décline de 200 à 6300 ampères en IP20 et IP55.
LES + DU PRODUIT
- Produit complet, livré sous forme de solution entièrement assemblée et testée selon la norme IEC 60947-1.
- Double alimentation intégrée (autonome)
- Cadenassage configurable sur les 3 positions (I, 0, II)
- Interrupteur-sectionneur robuste
- Indicateur mécanique de position de l’inverseur (I, 0, II)
- Verrouillage mécanique intrinsèque
- Présence d’une commande manuelle pour toute intervention de Secours
- Démarrage automatique du groupe électrogène
Nos solutions

Pupitre
Cette solution permet d’optimiser une installation où l’espace est réduit et est adaptée pour du rétrofit.
Plus d’info
Intégré sur la poutre du groupe électrogène, cette solution permet d’optimiser une installation où l’espace est réduit.
Elle est également adaptée pour du rétrofit d’installation existante quelle que soit la marque de votre groupe électrogène.
LES + DE LA SOLUTION
- Empreinte au sol réduite
- Centralisation d’auxiliaires : groupe solo limité en auxiliaires
- Solution optimisée pour du rétrofit de tout type d’installations existantes avec risque d’obsolescence
- Compatible toute marque de groupe électrogène via notre département Rehlko Services.

Coffret embarqué
Montée sur la poutre du groupe électrogène, cette solution permet de centraliser les auxiliaires du groupe électrogène et est adaptée pour du rétrofit.
Plus d’info
Le coffret embarqué est monté sur la poutre du groupe électrogène.
Cette solution permet de centraliser les auxiliaires du groupe électrogène et est adaptée pour du rétrofit d’installation existante quelle que soit la marque de votre groupe électrogène.
LES + DE LA SOLUTION
- Empreinte au sol réduite
- Options plus élargies qu’un pupitre pour des installations plus complexes
- Centralisation des auxiliaires tels que :
- Double démarreur
- Gestion de pompe(s) fuel
- Gestion d’aérorefroidisseur(s)
- Gestion de ventilateur(s) extracteur
- Solution optimisée pour du rétrofit de tout type d’installations existantes avec risque d’obsolescence
- Compatible toute marque de groupe électrogène via notre département Rehlko Services.

Armoire
L’armoire iroise est adaptée pour toute installation sans limitation de prestation.
Plus d’info
L’armoire iroise peut être intégrée en salle dédié ou non pour le(s) groupe(s) électrogène(s).
C’est une solution adaptée pour toute installation, sans limitation de prestation. Elle est également disponible pour du rétrofit.
Toutes les options peuvent être ajoutées sur ce modèle sans limitation.
LES + DE LA SOLUTION
- Permet des configurations complexes et sécurisées
- FAT (Factory Acceptance Test)
- Solution optimale pour du rétrofit d’installations existantes complexes
- Compatible toute marque de groupe électrogène via notre département Rehlko Services.

APM 802 : la gestion des groupes électrogènes simplifiée
L’APM 802 est un produit développé par Rehlko pour répondre aux exigences de services de secours vitaux, d’applications en service prime, ainsi que des centrales très complexe.
Les produits spécifiques de contrôle commande de la gamme APM 802 bénéficient aujourd’hui de plus de 25 ans de savoir-faire capitalisé. L’APM802 est un produit référence sur son marché.
Contrôle et management jusque 8 réseaux et 64 sources, Redondance de GE jusque 2N+1
Intégration en coffret, pupitre ou armoire iroise, Gestion wattmétrique par GE
Compacité, Réseau mondial Rehlko Services

APM 802 : la gestion des groupes électrogènes simplifiée
Dédié à la gestion de centrales d’énergie
- Produit robuste et spécialement adapté à l’environnement groupe électrogène
- Offre standard avec ou sans options, ou offre « sur mesure »
- Option de redondance en anneau : l’ensemble des fonctions reste complètement opérationnel en toute circonstance
Modularité et pérennité garanties
- La configuration minimum (IHM, BASE et REGULATION) est flexible et permet de constituer des équipements évolutifs par l’ajout de modules complémentaires
- Personnalisation client par langage LADDER conforme à la norme internationale CEI 61131-3
- Compatible avec toutes les plus grandes marques de moteurs et alternateurs, pour des extensions ou rétrofit

L’APM 802 pour mieux communiquer
L’APM802 est conçu pour les installations exigeantes qui nécessitent une haute disponibilité des équipements, l’accès à l’information et la transmission des données.
Les communications intégrées en standard dans l’APM802 sont basées sur des technologies sophistiquées et matures :
- Ports Ethernet et ports CAN pour les communications système
- Ports Ethernet séparés et ports RS485 isolés pour les communications externes
- En option, de nombreux protocoles : 2G/GSM/GRPS/3G, SNMP, Profibus, LonWorks, CEI 60870-5-104, CEI 61850, etc.
- Site WEB embarqué en Ethernet

Gamme Gen’SET
Pour en apprendre plus sur nos solutions Gen’SET, n’hésitez pas à nous contacter.