Gamme So’RAIL

Solutions courant continu

Télécharger la documentation

Équipements ferroviaires en courant continu

Power Control & Distribution propose, dans sa gamme de produits So’Rail, des solutions de conversion, protection et distribution courant continu pour les sous stations ferroviaires de traction électrique. Depuis de nombreuses années, nos produits So’Rail distribuent l’énergie de traction sur des lignes de tramway, métro et Trolleybus situées en France et partout dans le monde.

Afin de faciliter la maintenance et l’exploitation, une attention particulière a été portée à la conception de nos produits et à l’accompagnement de nos clients.

Essais de type passés avec succès dans des laboratoires indépendants.

L’expertise et les compétences de notre bureau d’études permet de vous livrer un produit entièrement dédié à votre application

Nos produits sont développés en éco-conception.

Nos produits en courant continu

Redresseur

Le rôle du redresseur est de transformer une tension alternative en tension continue pour l’alimentation des réseaux de traction ferroviaire.

Plus d’info
Redresseur

Le rôle du redresseur est de transformer une tension alternative en tension continue pour l’alimentation des réseaux de traction ferroviaire.

  • CEI 60146, EN 50328
  • Tension jusqu’à 3000Vcc
  • Puissance jusqu’à 6MW
  • Montage 6/12/24 pulses série ou parallèle
  • Fixe ou débrochable
  • Différentes classes de surcharge
  • Ventilation naturelle ou forcée
  • Jusqu’à IP32
  • Combinaison possible avec un sectionneur d’isolement

LES + DU PRODUIT

  • Fiabilité et maintenabilité : Temps d’intervention réduit
  • Personnalisation : Diverses configurations (accessibilité avant ou avant/arrière, raccordement par le haut ou le bas, …)
  • Souplesse : Interface Homme Machine personnalisable aux exigences du client, intégration de fonctions spécifiques. (protections, mesures, inter-verrouillages, …)
  • Innovation : Dissipation thermique optimisée grâce à notre laboratoire d’échauffement FAHRENHEIT 10000

DUR

Notre gamme de disjoncteur ultra rapide répond aux besoins de protections des lignes sur des réseaux urbains : Trolleybus, Tramway, Métro et RER.

Plus d’info
DUR

Notre gamme de disjoncteur ultra rapide répond aux besoins de protections des lignes sur des réseaux urbains : Trolleybus, Tramway, Métro et RER.

Les cellules disjoncteur ultra rapide So’Rail comprennent trois compartiments : compartiment disjoncteur équipé d’un chariot débrochable avec trois positions (embroché, test, débroché), compartiment basse tension et compartiment raccordement.

  • EN 50123-2, CEI 61992
  • Tension jusqu’à 1500Vcc
  • Courant jusqu’à 8000A
  • Relais de protection SRI
  • IHM personnalisable
  • IP32
  • Ajout possible de différentes fonctions sectionneurs (isolement, mise à la terre automatique, …)
  • Accès avant ou arrière

LES + DU PRODUIT

  • Compacité du produit
  • Modularité : Nos disjoncteurs Ultra Rapides peuvent être combinés entre eux, en fonction des architectures de distribution (sous-station en TT, dépôt)
  • Innovation : Accouplement possible avec les autres produits

Limiteur de tension

Dans un système de traction courant continu, le circuit de retour (négatif) a généralement un niveau d’isolation élevé par rapport à la terre pour limiter les phénomènes de courants vagabonds.

Plus d’info
Limiteur de tension

Dans un système de traction courant continu, le circuit de retour (négatif) a généralement un niveau d’isolation élevé par rapport à la terre pour limiter les phénomènes de courants vagabonds.

Néanmoins, en cas d’apparition de surtension dangereuse et/ou de défauts ponctuels, le circuit de retour doit être court-circuité à la terre. A cet effet, un dispositif limiteur de tension sera installé sur chaque voie négative.

Nos limiteurs So’Rail sont entièrement conformes à la norme EN 50122-1/2. Nous proposons des solutions classe 1 ou 2 en armoire ou des produits classe 3 ou 4 respectant la norme EN 50526-2 qui définit tous les critères de fonctionnement applicables.

LES + DU PRODUIT

  • PROTECTION ET SÉCURITÉ :
    • Visibilité du contact principal
    • Serrure à clé pour l’entretien
  • OUTILS D’OPÉRATION ET DE MAINTENANCE
    • Mesures des tensions et des courants vagabonds
    • Enregistrement des données : événements et courbes
    • Schéma unifilaire paramétrable
  • AFFICHAGE ERGONOMIQUE
    • Écran tactile graphique de 7 pouces
    • Port USB pour le réglage et le chargement/téléchargement de données
    • Port Ethernet RJ45 pour interface système SCADA
    • Protocole de communication MODBUS ou IEC61850 pour liaison SCADA

Nos solutions

Tableaux de sectionnement

Power Control & Distribution propose des produits configurables ou des solutions techniques conformes aux normes ferroviaires pour les fonctions essentielles à la distribution d’énergie sur un réseau de traction Tramway, Trolleybus, Métro.

Plus d’info
Tableaux de sectionnement

Power Control & Distribution propose des produits configurables ou des solutions techniques conformes aux normes ferroviaires pour les fonctions essentielles à la distribution d’énergie sur un réseau de traction Tramway, Trolleybus, Métro.

  • Fonctions Interrupteurs/Sectionneurs/Contacteurs
  • Tension jusqu’à 3000Vcc
  • Courant jusqu’à 8000A
  • Options Présence Tension, Parafoudre, Dispositif de mise à la Terre, Relais de défaut de terre (ANSI 64), Protections contre les surtensions (ANSI 59)

LES + DU PRODUIT

  • PERSONNALISATION :
    • La multitude de fonctions et d’options nous permet de répondre à toutes les exigences du client.
  • ERGONOMIE
    • Chaque fonction est facilement accessible pour permettre une maintenance aisée
    • La dimension du tableau est modulable pour s’adapter aux réservations du client
  • INNOVATION
    • Ces armoires peuvent être assemblées en usine avec d’autres produits de la gamme So’Rail pour permettre une installation sur site simplifiée

Équipements de voie

Les équipements de voie ou de dépôts So’Rail sont destinés à être installés à l’extérieur. Ils supportent des conditions environnementales extrêmes (tenue au vent, à la neige, à la température, à l’hygrométrie)

Plus d’info
Équipements de voie

Les équipements de voie ou de dépôts So’Rail sont destinés à être installés à l’extérieur. Ils supportent des conditions environnementales extrêmes (tenue au vent, à la neige, à la température, à l’hygrométrie)

  • Coffret sectionneur / interrupteur en ligne ou au dépôt
  • Coffret Feeder
  • Gamme d’armoires Outdoor « double isolation» pour les installations de traction électrique (750 | 1500 | 3000VCC)
  • Enveloppe métallique ou isolante
  • Jusqu’à IP 66
  • Options Présence Tension, Parafoudre, Dispositif de mise à la Terre, Relais de défaut de terre (ANSI 64), Protections contre les surtensions (ANSI 59)

LES + DE LA SOLUTION

  • Personnalisation : Selon vos exigences
  • Robustesse : Les coffrets isolants ont été conçus et réalisés pour répondre aux contraintes environnementales extérieures
  • Ergonomie Les fonctions internes sont interchangeables en moins de deux heures

Contrôle Commande

Power Control & Distribution dispose de solutions d’automatisme « hardware » et « software » pour répondre aux besoins du transport ferroviaire.

Plus d’info
Contrôle Commande

Power Control & Distribution dispose de solutions d’automatisme « hardware » et « software » pour répondre aux besoins du transport ferroviaire.

  • Spécifications (fonctionnelle, matériel, technique)
  • Développement (API, GTC, IHM, réseaux, …) sur diverses plateformes matériel : SCHNEIDER, SIEMENS, ROCKWELL, PC VUE, PANORAMA,…
  • Développements en SIL2, SIL3
  • Expertise cybersécurité en produits et systèmes​ CEI 62443
  • Production et essais
  • Mise en service France et international
  • Formation

LES + DU PRODUIT

  • SOUPLESSE :
    • Solutions d’automatismes personnalisées aux exigences du client
  • COMMUNICATION
    • CEI 61850, TCP/IP, Modbus, OPC UA, …
  • SURETÉ
    • Sureté de fonctionnement (SIL): CEI 61508 – EN 50128 – EN 50129
    • Cybersécurité selon le CEI 62443

Relais de protection

Notre relais de protection SRI peut être intégré sur nos DUR (Disjoncteur Ultra Rapide) et nos limiteurs de tension. Il a trois fonctions principales : la protection, le contrôle commande et l’interface homme-machine.

  • Protection : Fonctions de protection des lignes ferroviaires en courant continu en conformité avec les normes EN 50126, EN 50128 et EN 50129
  • Contrôle Commande : Assistance à la mise en service (programmation LADDER, …), aide à la maintenance, communication MODBUS, CEI 61850
  • Interface homme-machine : entièrement personnalisable via un écran tactile 7’’, export des données, connexion à distance

Diagnostic à distance, soutien pour une maintenance préventive et curative, outils de maintenance prédictive, outils d’analyse et de mesure

IHM intuitive développé par nos équipes

Maintenance facilitée de vos produits

Solutions d’ensemble

Afin de vous faire gagner de l’espace, du temps et de gagner en coût, les solutions Plug&Play clés en main pour les sous-stations sont intégralement conçues par notre bureau d’études.

L’intégration peut se faire en shelter, conteneur, skid ou en structure modulaire.

Clean Energy

Nous sommes en capacité de vous accompagner dans vos projets liées aux systèmes de conversion de puissance AC/DC, d’EMS (Energy Management System), ou encore d’interrupteurs statiques haute tension.

Nous associons nos expériences en courant continu et contrôle commande afin d’assurer une intégration électrique optimale de vos projets.

Contact

Pour en apprendre plus sur notre gamme ferroviaire, n’hésitez pas à demander notre plaquette dédiée :

Pour toute autre demande, merci de remplir notre formulaire de contact.