Notre entreprise
Certifié ISO 9001, Power Control & Distribution a mis en place de nombreuses démarches nous permettant d’atteindre des résultats :
- CA 2022 de 51 millions €
- Croissance d’activité de +25% sur 3 ans
- Croissance d’activité de +20% sur 10 ans
- Produits de fabrication française à plus de 90% et européenne à plus de 99%
- Plan d’investissement de plus de 3 millions € sur les 5 dernières années
De plus, notre appartenance au groupe Rehlko facilite et favorise notre démarche responsable de part ses engagements forts et réguliers.


Qualité
Power Control & Distribution a choisi de manière explicite dès 1990 de développer une politique de qualité, qui se mesure et qui puisse être placée sous contrôle d’un tiers. Ainsi, il sera régulièrement vérifié que les process et les moyens industriels sont mis en œuvre pour donner satisfaction à toutes les parties prenantes.
Les exigences de la norme internationale ISO 9001 nous servent de référentiel. Nos deux sites de Cholet et Dagneux sont certifiés ISO 9001.
Ceci entraîne tout le personnel dans un effort continu de progrès pour toujours mieux maîtriser les processus, les produits et les services.
Toute la démarche de notre système basé sur l’ISO9001 nous permet d’assurer que nos activités à risque soient maîtrisées.

Laboratoire COFRAC
Notre entreprise dispose d’un laboratoire d’échauffement, Fahrenheit 10000, associé à un système de management certifié ISO 17025 par le COFRAC.
Ce laboratoire permet de tester la qualité et conformité de nos produits au travers d’essais thermiques, électriques et d’endurance mécanique, en basse tension AC/DC.
Cet équipement peut également être loué à des sociétés souhaitant réaliser leurs propres essais.

Adhérent GIMELEC
Le Gimélec, syndicat professionnel affilié à la FIEEC, est le groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle-commande et des services associés.
Power Control & Distribution (SOREEL SAS) est l’un des créateurs de la division A13, regroupant les concepteurs et fabricants d’équipements électriques de distribution et de contrôle commande.
Power Control & Distribution participe activement aux groupes de travail d’amélioration liés au GIMELEC.
Sécurité
Power Control & Distribution est engagé pour la sécurité des personnes et des biens avec Rehlko.
Notre système de management de la santé et sécurité au travail est inspiré de la norme ISO 45001.
Power Control & Distribution a fait de la sécurité sans compromis son objectif avec la démarche Zéro accident : c’est possible. Nos processus visent à améliorer continuellement la sécurité du personnel et des outils de production via deux programmes : Protection des mains et Safety tour.


Environnement
Power Control & Distribution participe activement à différents programmes afin de minimiser son impact environnemental.
À cet effet, notre standard est inspiré de la norme ISO 14001.
Nous recyclons plus de 85% de nos déchets et nous utilisons un éclairage basse consommation pour réduire notre consommation d’énergie.

Notation ECOVADIS
Notre démarche RSE est régulièrement évaluée par ECOVADIS.
En 2023, notre entreprise a été évaluée au niveau « SILVER » par la plateforme avec une notation de 59/100.

Notre démarche achat
Nos orientations stratégiques résident notamment dans une politique d’achats de proximité.
Ainsi, 90% de nos fournisseurs sont situés en France, 99% sont situés en Europe. Nos pièces mécaniques sont fabriquées à moins de 100km de distance de notre site de fabrication, et nos produits électroniques (SCI, SRI, APM802) sont conçus et assemblés en France.
Nous sommes engagés dans des démarches d’éco-conception pour l’ensemble de produits.
Notre entreprise vous intéresse ? N’hésitez pas à consulter nos offres d’emploi et à candidater. Vous pouvez aussi nous envoyer votre candidature spontanée.